• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF308L3 - SNR

UCF308L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe17 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche56 mm
B - Breite des Innenrings52 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte23 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen112 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser150 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,69 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m