• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF309-28T20 - SNR

UCF309-28T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC309-28G2T20
  • F309

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe44 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60 mm
B - Breite des Innenrings57 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte25 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen125 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m