Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 48 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 67 mm |
B - Breite des Innenrings | 61 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 28 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 132 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 175 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 37,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,35 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |