Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F312
- UC312-36G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 56 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 78 mm |
B - Breite des Innenrings | 71 mm |
d - Wellendurchmesser | 57,15 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 33 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 150 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 193 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 26 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 81,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 51,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,38 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |