• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF312-39 - SNR

UCF312-39

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78 mm
B - Breite des Innenrings71 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser193 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte26 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,23 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m