• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF313 - SNR

UCF313

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78 mm
B - Breite des Innenrings75 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser208 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,86 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m