• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF314D1 - NTN

UCF314D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe61 mm
Total height (A0)81 mm
Flange thickness (A1)25 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)36 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
Distance of attachment bolt holes (J)178 mm
Overall length (L)226 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)25 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm
OTHER FEATURES
Masse9,4 kg