Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F315
- UC315-48G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 66 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 89 mm |
B - Breite des Innenrings | 82 mm |
d - Wellendurchmesser | 76,2 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 39 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 236 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 32 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 113,36 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 76,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,19 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33,9 N-m |