• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF315D1 - NTN

UCF315D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe66 mm
Total height (A0)89 mm
Flange thickness (A1)25 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)39 mm
Insert IR width (B)82 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
Overall length (L)236 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)25 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)32 mm
OTHER FEATURES
Masse11 kg