• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF316T20 - SNR

UCF316T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche90 mm
B - Breite des Innenrings86 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen196 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser250 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift42 N-m