• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF317-52T04 - SNR

UCF317-52T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe74 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche100 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen204 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser260 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse15,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m