• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF317D1 - NTN

UCF317D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe74 mm
Total height (A0)100 mm
Flange thickness (A1)27 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)44 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)85
Distance of attachment bolt holes (J)204 mm
Overall length (L)260 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)31 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
OTHER FEATURES
Masse15 kg