Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC318-56G2
- F318
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 76 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 30 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 100 mm |
| B - Breite des Innenrings | 96 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 44 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 216 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 280 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 18,09 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |