Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 94 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 32 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 125 mm |
B - Breite des Innenrings | 108 mm |
d - Wellendurchmesser | 101,6 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 59 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 242 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 310 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 38 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 171,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 140 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 25,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |