UCF320-64T04 - SNR

UCF320-64T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe32 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche125 mm
B - Breite des Innenrings108 mm
d - Wellendurchmesser101,6 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte59 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen242 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser310 mm
N - Abmessung der Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl171,6 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse25,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m