• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF320D1 - NTN

UCF320D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe94 mm
Total height (A0)125 mm
Flange thickness (A1)32 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Distance of attachment bolt holes (J)242 mm
Overall length (L)310 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
OTHER FEATURES
Masse27 kg