Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC324G2L3
- F324
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 110 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 40 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 140 mm |
B - Breite des Innenrings | 126 mm |
d - Wellendurchmesser | 120 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 65 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 290 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 370 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 51 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 228 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 208 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 48,73 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 75 N-m |