• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF326D1 - NTN

UCF326D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe115 mm
Total height (A0)146 mm
Flange thickness (A1)45 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)135 mm
Bore dia. (shaft diameter)130
Distance of attachment bolt holes (J)320 mm
Overall length (L)410 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)54 mm
OTHER FEATURES
Masse63 kg