Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marke | NTN |
A - Gehäusehöhe | 125 mm |
Total height (A0) | 161 mm |
Flange thickness (A1) | 55 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 75 mm |
Insert IR width (B) | 145 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 140 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 350 mm |
Overall length (L) | 450 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 41 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 59 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 90 kg |