Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33,3 mm |
B - Breite des Innenrings | 31 mm |
d - Wellendurchmesser | 12 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 102 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 40 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 60 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 54 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 37 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,54 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |