Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33,3 mm |
B - Breite des Innenrings | 31 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 102 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 40 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 60 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 54 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 37 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,531 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |