• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA202T20 - SNR

UCFA202T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche33,3 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses102 mm
J - Abstand der Montagebohrungen78 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung40 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser60 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m