• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA205-14T20CC - SNR

UCFA205-14T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche35,7 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen98 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung51 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser68 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
Z - Breite über Abdeckungen39,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,647 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m