• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA205-15L4 - SNR

UCFA205-15L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche35,7 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen98 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung51 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser68 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,61 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m