Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 27 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 35,7 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 125 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 98 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 51 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 68 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 65 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,61 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |