Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC206-18G2L4
- SCOU206-18
- FA206N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 31 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 144 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 117 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 58 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 80 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 72 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 44,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,985 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |