• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA206-19L4CO - SNR

UCFA206-19L4CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40,2 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses144 mm
J - Abstand der Montagebohrungen117 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung58 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch72 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,954 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m