Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe | 31 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 144 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 117 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 58 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 80 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 72 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 44,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,944 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |