Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC207-20G2T20
- FA207N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 34 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 161 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 66 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 90 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 82 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,33 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |