• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA207T04CO - SNR

UCFA207T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses161 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung66 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch82 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen48,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,326 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m