Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC208-25G2
- FA208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 39,688 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 175 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 144 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 71 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 87 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,65 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |