• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA211-32NT04 - SNR

UCFA211-32NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe43 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche58,4 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses219 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung86 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser130 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch104 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,27 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m