Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212-36G2T20
- SCC212
- FA212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 48 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,7 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 57,15 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 29 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 250 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 202 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 92 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 140 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 118 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 74,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,547 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |