• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFA212-38T04CC - SNR

UCFA212-38T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche68,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser60,325 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch118 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen74,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,407 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m