Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC204-12G2L4
- FC204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 6 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 28,3 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 20,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 31 mm |
d - Wellendurchmesser | 19,05 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 62 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,66 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |