• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC206-18CC - SNR

UCFC206-18CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe8 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche32,2 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche23 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser80 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser125 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,34 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m