Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC207-22G2
- FC207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 34 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 36,4 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 26 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 90 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 110 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 135 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,67 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |