Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC211-32G2
- FC211N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 42 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 46,4 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 50,8 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 13 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 125 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 150 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 185 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,95 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |