Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC211-34G2T04
- SCC211
- FC211N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 42 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 46,4 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 53,975 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 13 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 125 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 150 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 185 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 62,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,991 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |