Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC212D1
- UC212D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusehöhe | 48 mm |
| Total height (A0) | 68,7 mm |
| Flange thickness (A1) | 36 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 17 mm |
| Centering height (A3) | 12 mm |
| Insert IR width (B) | 65,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 135 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 160 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 113,1 mm |
| Overall length (L) | 195 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 4,9 kg |