Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC202G2T04
- FCE204
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 18 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 8 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 16,3 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
B - Breite des Innenrings | 31 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -2 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 62 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 9 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,57 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |