• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE208-24 - SNR

UCFCE208-24

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe23 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche29,2 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-1 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen120 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser145 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,68 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m