Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212-39G2T20
- FCE212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 30,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 38,7 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 3 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -1 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H3 - Zentrierdurchmesser | 135 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 160 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 195 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,78 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |