• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE212 - SNR

UCFCE212

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe30,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,7 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-1 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser135 mm
J - Abstand der Montagebohrungen160 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,86 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m