• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE213T20 - SNR

UCFCE213T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39,7 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase6 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen177 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser215 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,11 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m