Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC215G2T04
- FCE215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 33 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,5 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 6 mm |
B - Breite des Innenrings | 77,8 mm |
d - Wellendurchmesser | 75 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H3 - Zentrierdurchmesser | 160 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 220 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,45 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |