Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC216-51G2L3
- FCE216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 33 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,3 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 82,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80,963 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 160 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 220 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,58 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |