Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC204G2T20
- SCO204-20
- FE204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 29,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 10 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 37,3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 63,5 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 86 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 40,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,689 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |