Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
| A - Gehäusehöhe | 53,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 73,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 34 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 143 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 175 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,82 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |