UCFEX09-28 - SNR

UCFEX09-28

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe39,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14,3 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,5 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte27,9 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen111 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser142,9 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,75 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m